ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン Wキャップ(シリコン製)【10個入り】 |
|
アズワン ステン大型タンク(フタ付き) |
【特長】
・JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
・容量(ml):白 100
・栓(共通摺合せ):13
・JR-1:該当
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能
0通常価格(税別):6,153円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ポリシリンダー(PP) 500mL
0通常価格(税別):950円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~