ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・容量(ml):2
・栓(TS):9
・全高(mm):88
・全高(mm):88
・JR-1:該当
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,477円~

東京硝子器械
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能
0通常価格(税別):6,153円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ポリシリンダー(PP) 500mL
0通常価格(税別):950円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~