17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml

通常単価(税別)
4,6204,318
税込単価
5,0824,750
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。・容量(ml):白 500・栓(共通摺合...

詳細を確認

    型番:

    74-0169
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    74-0169の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74-0169
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,6204,318
    ( 4,750 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
    ・容量(ml):白 500
    ・栓(共通摺合せ):19
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500mlの型番74-0169のページです。 型番74-0169に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml
    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml
    メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL
    柴田 メスフラスコ 白
    IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml
    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL
    メーカー三商三商AGCテクノグラス三商三商ケニス
    通常価格4,6203,00013,3722,393 -2,8202,670
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト