17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:2日目

【特長】・JISクラスAより高精度・容量(ml):白 10・栓(共通摺合せ):9・JR-2:該当

詳細を確認

    型番:

    74-0122
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    74-0122の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74-0122
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,550
    ( 2,805 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JISクラスAより高精度
    ・容量(ml):白 10
    ・栓(共通摺合せ):9
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10mlの型番74-0122のページです。 型番74-0122に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 メスフラスコ 白 スーパーグレード 10ml
    柴田 メスフラスコ 白
    PFAメスフラスコ 10mL
    アロー メスフラスコ 10ml
    柴田 マイクロメスフラスコ 白
    柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商三商
    通常価格2,5502,393 -22,0712,2502,6002,611
    通常出荷日2日目2日目〜7日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト