17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PX ディスポメスピペット 7077-5N 120入

通常単価(税別)
21,960
税込単価
24,156
通常出荷日:4日目

【特長】・個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™包装で、容量を色で識別すること...

詳細を確認

    型番:

    73-1504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    73-1504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    73-1504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,960
    ( 24,156 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™包装で、容量を色で識別することができます。
    ・マイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。
    ・容量(ml):5
    ・1目盛(ml):0.1
    ・全長(mm):300
    ・内箱入数:120

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PX ディスポメスピペット 7077-5N 120入の型番73-1504のページです。 型番73-1504に関する仕様情報を記載しております。
    PX ディスポメスピペット 7077-5N 120入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PX ディスポメスピペット 7077-5N 120入
    ポリスポイト 容量(ml) 1~5
    ピペット 容量 0.2~3.5ml
    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL
    8ch用試薬トレイ 00-88-TY 50個入
    Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入
    メーカー三商アズワンアズワンケニスニチリョーKartell S.p.A.
    通常価格21,9608,77312,158 -10,41113,9095,142
    通常出荷日4日目1日目1日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト