17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PX ディスポメスピペット 7077

通常単価(税別)
23,130
税込単価
25,443
通常出荷日:4日目

【特長】・個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View(TM)包装で、容量を色で識別す...

詳細を確認

型番:

73-1502
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73-1502の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
1
一目盛(ml)
0.01
長さ(高さ)(mm)
274
内容量
200
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 長さ(高さ)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
73-1502

容量

(ml)

一目盛

(ml)

長さ(高さ)

(mm)

内容量

最小発注数量
1
0.01
274
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,130
( 25,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View(TM)包装で、容量を色で識別することができます
・マイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PX ディスポメスピペット 7077の型番73-1502のページです。 型番73-1502に関する仕様情報を記載しております。
PX ディスポメスピペット 7077のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PX ディスポメスピペット 7077
トランピペット
パスツールピペット 綿栓付・綿栓無 250本×4箱
ビオラモディスポピペット プラスチック包装・ピーリング小分包装
FineピペットジーンII
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
メーカー三商アズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格23,13013,5079,5469,180 -23,49812,400 -
通常出荷日4日目8日目〜1日目1日目3日目〜1日目〜
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト