17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田 ホールピペット カスタムA 100ml

通常単価(税別)
3,480
税込単価
3,828
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):100・許容誤差(ml):±0.08・JR-2:該当

    型番:

    73-1359
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    73-1359
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,480
    ( 3,828 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):100
    ・許容誤差(ml):±0.08
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柴田 ホールピペット カスタムA 100mlの型番73-1359のページです。 型番73-1359に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 ホールピペット カスタムA 100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 ホールピペット カスタムA 100ml
    柴田 ホールピペット カスタムA 20ml
    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL
    柴田 メスピペット 中間目盛 カスタムA 25ml
    ストリペット100mLトリプルパック
    ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
    メーカー三商三商ケニス三商Bio PlasAGCテクノグラス
    通常価格3,4801,30310,4112,851107,53816,977
    通常出荷日2日目1日目6日目1日目8日目15日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト