17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田 ホールピペット カスタムA 20ml

通常単価(税別)
1,303
税込単価
1,433
通常出荷日:1日目

【特長】・許容誤差 JISクラスAと同等・容量(ml):20・許容誤差(ml):±0.03・JR-2:...

詳細を確認

    型番:

    73-1354
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    73-1354の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    73-1354
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,303
    ( 1,433 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・許容誤差 JISクラスAと同等
    ・容量(ml):20
    ・許容誤差(ml):±0.03
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    柴田 ホールピペット カスタムA 20mlの型番73-1354のページです。 型番73-1354に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 ホールピペット カスタムA 20mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 ホールピペット カスタムA 20ml
    柴田 ホールピペット カスタムA 100ml
    ホールピペット カスタムA 容量 0.5mL
    柴田 メスピペット 中間目盛 カスタムA 25ml
    ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
    毒薬ピペット ホールピペット形 020470シリーズ
    メーカー三商三商ケニス三商AGCテクノグラスアズワン
    通常価格1,3033,4809,7572,85116,9778,454 -
    通常出荷日1日目2日目6日目1日目15日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト