ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン ニュートン分銅 OIML円筒型 |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
【特長】
・カスタムAはJISクラスAと同等の精度を持つ製品となります。
・規格:中間目盛
・容量(ml):25
・許容誤差(ml):±0.1
・JR-2:該当



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

三商
PYREX ビーカー 50ml
4.5通常価格(税別):524円

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

ニチリョー
ディスポーザブル プレミアムチップ
0通常価格(税別):9,928円~

三商
IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
0通常価格(税別):2,770円

三商
IWAKI メスシリンダー
0通常価格(税別):2,350円~

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円