17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 先端メスピペット US型 穴大 スタンダード 20ml

通常単価(税別)
2,530
税込単価
2,783
通常出荷日:2日目

【特長】・本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。・規格:先端目盛・容量(ml):20・一目盛...

詳細を確認

    型番:

    73-0285
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    73-0285の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    73-0285
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,530
    ( 2,783 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。
    ・規格:先端目盛
    ・容量(ml):20
    ・一目盛(ml):0.1
    ・全長(mm):370
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 先端メスピペット US型 穴大 スタンダード 20mlの型番73-0285のページです。 型番73-0285に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 先端メスピペット US型 穴大 スタンダード 20mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 先端メスピペット US型 穴大 スタンダード 20ml
    先端メスピペット
    メスピペット先端目盛
    柴田 ホールピペット カスタムA 20ml
    柴田 メスピペット 中間目盛 カスタムA 25ml
    FineピペットジーンII(0000-12-20-11~17)
    メーカー三商アズワンアズワン三商三商東京硝子器械
    通常価格2,5303,3691,7321,3032,85123,498
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト