17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズ

通常単価(税別)
15,835
税込単価
17,419
通常出荷日:3日目

ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針仕様:別途L型互換針をお買い求め下さい

型番:

72-1105
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72-1105の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロ・ガスタイトシリンジ
容量
5000μl
型式
MS-GLL500
目盛
0.1ml(最小)
針型式
互換針(L型)
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • 型式

  • 目盛

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
72-1105

容量

型式

目盛

最小発注数量
5000μl
MS-GLL500
0.1ml(最小)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,835
( 17,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針仕様:別途L型互換針をお買い求め下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズの型番72-1105のページです。 型番72-1105に関する仕様情報を記載しております。
イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イトー マイクロシリンジ MS-GLLシリーズ
イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ
イトー マイクロシリンジ 固定針型
イトー マイクロシリンジ 互換針型
イトーマイクロシリンジ MS-N50
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
メーカー三商三商三商三商ケニス三商
通常価格15,83520,546 -23,562 -15,863 -14,84120,683
通常出荷日3日目2日目2日目2日目9日目7日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ
針型式互換針(L型)固定針専用固定針互換針--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト