17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366

ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366 72-1007
通常単価(税別)
59,591
税込単価
65,550
通常出荷日:2日目

【特長】・精度誤差±1%以内です。・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品とし...

詳細を確認
  • 研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

型番:

72-1007
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72-1007の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロ・ガスタイトシリンジ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:72-1007
・針接続部:固定針N
・容量(μl):10
・針先ゲージ:26S
・針先形状(°):22
・入数:701N 6本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
72-1007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,591
( 65,550 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度誤差±1%以内です。
・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
・針接続部:固定針N
・容量(μl):10
・針先ゲージ:26S
・針先形状(°):22
・入数:701N 6本

ご注意

  • 研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366の型番72-1007のページです。 型番72-1007に関する仕様情報を記載しております。
ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
イトー マイクロシリンジ 固定針型
イトー マイクロシリンジ 互換針型
イトーマイクロシリンジ MS-N50
イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ
メーカー三商三商三商三商ケニス三商
通常価格59,59120,68323,562 -15,863 -14,84120,546 -
通常出荷日2日目7日目2日目2日目9日目2日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト