17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:2日目

【特長】・針固定型で、針長さ2インチ、針先90°、ノンテーパーです。・容量(μl):10・針先ゲージ:...

詳細を確認

    型番:

    72-0081
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    72-0081の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    72-0081
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,600
    ( 13,860 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・針固定型で、針長さ2インチ、針先90°、ノンテーパーです。
    ・容量(μl):10
    ・針先ゲージ:22S
    ・針先形状(°):90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>の型番72-0081のページです。 型番72-0081に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトン マイクロシリンジ 701SNR <80365>
    ハミルトンシリンジ 710SNR
    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300
    ハミルトンシリンジ 701RN
    ハミルトン マイクロシリンジ 701RN 互換針用 80330
    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366
    メーカー三商ケニス三商ケニス三商三商
    通常価格12,60023,76510,12915,84015,84059,591
    通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました