17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イトー マイクロシリンジ MS-E05

通常単価(税別)
16,493
税込単価
18,142
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーです。・曲がりに対し優れた柔軟性を持っています。・優れ...

詳細を確認

    型番:

    72-0041
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    72-0041
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,493
    ( 18,142 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーです。
    ・曲がりに対し優れた柔軟性を持っています。
    ・優れた耐薬品性があります。
    ・容量/μl:5
    ・容量/ml:0.005
    ・針仕様/長さ(mm):50
    ・針仕様/外径(mm):0.52
    ・針仕様/内径:0.13
    ・針仕様/針先(°):12
    ・最小目盛(μl):0.1
    ・死容量(μl):0.9±0.3
    ・針型式:固定針

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イトー マイクロシリンジ MS-E05の型番72-0041のページです。 型番72-0041に関する仕様情報を記載しております。
    イトー マイクロシリンジ MS-E05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イトー マイクロシリンジ MS-E05
    イトー マイクロシリンジ MS-E10
    イトー マイクロシリンジ MS-G05
    イトー マイクロシリンジ MS-NG05
    イトーマイクロシリンジ MS-05
    イトーマイクロシリンジ MS-G05
    メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
    通常価格16,49316,21121,20623,56228,61522,989
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト