17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,000
税込単価
46,200

【特長】・オートクレーブ(121℃、20分)可能。・UV照射対応ですので、クリ...

詳細情報を確認する

型番:

71-3437
解除
    数量:

    71-3437の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-3437
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,000
    ( 46,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブ(121℃、20分)可能。
    ・UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業にも適しています。
    ・200μl以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しており、溶剤による腐食を防ぐ事ができます。
    ・1000μl以上のモデルにはノズル部にフィルターを使用しており、本体への吸い込みを軽減します。
    ・容量設定ロック機構付で、容量をスムーズに変えることができます。
    ・容量範囲(μl):1000~5000
    ・目盛単位(μl):10
    ・測定容量(μl):1000、5000
    ・精度/1000μl:±1.0%
    ・精度/5000μl:±0.6%
    ・再現性/1000μl:≦0.3%
    ・再現性/5000μl:≦0.2%
    ・適合チップ:BMT2-X

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000の型番71-3437のページです。 型番71-3437に関する仕様情報を記載しております。
    ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000
    ニチペットEX PlusⅡ
    ニチペット(マイクロピペット)
    ディスポーザブルピペットⅡ 170356N
    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-5000N
    メーカー三商アズワンニチリョーアズワンアズワンケニス
    通常価格42,00038,637 -2,500 -18,7033,080 -30,070
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました