17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンピペット F2 4642090

通常単価(税別)
38,493
税込単価
42,342
通常出荷日:6日目

【特長】・丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。・ダブルアクションプッシュボタンを搭載し...

詳細を確認

    型番:

    71-2758
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    71-2758の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-2758
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,493
    ( 42,342 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    ・ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
    ・容量レンジ:100-1000μl
    ・可変量:1μl
    ・不正確度:1000μl:±0.60% 100μl:±1.00%
    ・不精密度:1000μl:±0.20% 100μl:±0.60%
    ・カラーコード:ブルー
    ・適合フィンチップ:Flex1000、1000、1000Ext

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンピペット F2 4642090の型番71-2758のページです。 型番71-2758に関する仕様情報を記載しております。
    フィンピペット F2 4642090のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンピペット F2 4642090
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    アズワン フィンピペットF2
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100
    サーモフィッシャー フィンピペットF2
    アズワン フィンピペットF1
    メーカー三商ケニスアズワンケニスサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン
    通常価格38,49338,97634,609 -43,30234,609 -39,185 -
    通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト