17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の液切れ。・信頼の高い日本製。・オートクレーブ可能(121℃・14分)。・ギルソン、ニチ...

詳細を確認

    型番:

    71-2364
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    71-2364
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,600
    ( 13,860 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の液切れ。
    ・信頼の高い日本製。
    ・オートクレーブ可能(121℃・14分)。
    ・ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
    ・容量(μl):1000
    ・入数:96本×10ラック
    ・材質:チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10の型番71-2364のページです。 型番71-2364に関する仕様情報を記載しております。
    三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10
    フィルターチップ 96本/ラック×10ラック
    フィンチップ 10×96本/ラック 9400130
    フィンチップ 10×96本/ラック 9401110
    フィンチップ 1000本/袋 9401030
    QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32
    メーカー三商アズワン三商三商三商アズワン
    通常価格12,60014,580 -29,70015,98912,12036,517
    通常出荷日4日目1日目3日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト