17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 マイクロピペット SP-100N

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:2日目

【特長】・マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。・コストパフォーマンスに優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    71-2353
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    71-2353の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-2353
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。
    ・コストパフォーマンスに優れています。
    ・信頼の高い日本製。
    ・軽量で手に負担をかけません。
    ・Pipetting感触最高をめざしました。
    ・精度検定表付です。
    ・チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。
    ・オートクレーブ不可。
    ・O-リング材質:フッ素ゴム
    ・容量範囲(μl):20~100
    ・精度:最小(20μl)±1.5%、最大(100μl)±1%
    ・最小目盛(μl):0.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 マイクロピペット SP-100Nの型番71-2353のページです。 型番71-2353に関する仕様情報を記載しております。
    三商 マイクロピペット SP-100Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 マイクロピペット SP-100N
    マイクロピペット SPシリーズ
    マイクロピペット(ITピペット) IT-100N
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L
    シリコンピペッター SP-50
    マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N
    メーカー三商三商ケニスケニスケニスケニス
    通常価格12,00012,00013,97947,3303,29819,972
    通常出荷日2日目2日目4日目6日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト