17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品性ピペット IT-G G10000N

通常単価(税別)
30,84529,543
税込単価
33,93032,497
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。・気化ガス吸...

詳細を確認

    型番:

    71-2344
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    71-2344の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-2344
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,84529,543
    ( 32,497 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。
    ・気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。
    ・気化排気口付。
    ・UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。
    ・製品毎に検定成績書付。1年間保証付(保証規定に基づく)。
    ・容量(μl):2000~10000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐薬品性ピペット IT-G G10000Nの型番71-2344のページです。 型番71-2344に関する仕様情報を記載しております。
    耐薬品性ピペット IT-G G10000Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐薬品性ピペット IT-G G10000N
    耐薬品性ピペット IT-G G200N
    耐薬品性ピペット IT-G G1000N
    耐薬品性ピペット IT-G G5000N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000N
    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N
    メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
    通常価格30,84519,49322,03130,35530,55519,493
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト