17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml

通常単価(税別)
24,72226,101特別価格
税込単価
27,19428,711特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・PS製の透明リザーバーをリザーバーベースに乗せて使用・リザーバーベースは繰り返し使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ディスポーザブル 試薬リザーバー
  • 内容量
    50個/スリーブ×4個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

型式

内容量

最小発注数量
25ml
4312
50個/スリーブ×4個
1個
100ml
4322
50個/スリーブ×4個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,10124,490
( 26,939 )
2日目
24,722
( 27,194 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PS製の透明リザーバーをリザーバーベースに乗せて使用
・リザーバーベースは繰り返し使用可能です
・滅菌済
・個別包装、スリーブ包装のいずれにもリザーバーベースが1個付属しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
ディスポピペット DP-3 100入
MODEL8100用シリンジ 0.6mL
メーカー三商三商翼工業アズワンニッコーニチリョー
通常価格24,722-26,40059,17259,1722,30022,380
通常出荷日2日目19日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプその他ピペットチップディスポシリンジディスポシリンジマイクロピペットディスポシリンジ
詳細タイプディスポーザブル 試薬リザーバー-----
内容量50個/スリーブ×4個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト