17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)

通常単価(税別)
58,429
税込単価
64,272
通常出荷日:2日目

【特長】・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能。・スプリング式ノーズコーン採用でチップの...

詳細を確認

    型番:

    71-1789
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    71-1789
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,429
    ( 64,272 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能。
    ・スプリング式ノーズコーン採用でチップの脱着の力が最小限に抑えられます。操作に必要な力が小さく、身体に優しいシステム(250~10000μlタイプを除く)。
    ・頑丈で耐久性に優れているため、長くご愛用頂けます。
    ・容量レンジ(μl):250~2500
    ・可変量(μl):2
    ・ボタンカラー:赤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)の型番71-1789のページです。 型番71-1789に関する仕様情報を記載しております。
    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)
    エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)
    コースター ピペット 2/5/50ml
    マクロピペット 2mL
    ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L
    メーカー三商三商三商ケニスギルソンケニス
    通常価格58,42958,42921,630 -27,58598,10547,330
    通常出荷日2日目1日目〜2日目〜6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト