17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンチップ 10×96本/ラック 9401110【960個入り】

通常単価(税別)
15,989
税込単価
17,588
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードタイプのチップです。・容量(μl):100-1000・入数:96本/ラック×10

詳細を確認

    型番:

    71-0724
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (960個入り)

    71-0724の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-0724
    最小発注数量
    1パック

    960個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,989
    ( 17,588 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードタイプのチップです。
    ・容量(μl):100-1000
    ・入数:96本/ラック×10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンチップ 10×96本/ラック 9401110の型番71-0724のページです。 型番71-0724に関する仕様情報を記載しております。
    フィンチップ 10×96本/ラック 9401110のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンチップ 10×96本/ラック 9401110
    フィンチップ 10×96本/ラック 9400130
    フィルターチップ 96本/ラック×10ラック
    フィンチップ 1000本/袋 9401030
    10ulロング フィルターチップ システムラック 滅菌
    100ul フィルターチップ システムラック 滅菌
    メーカー三商三商アズワン三商WATSONWATSON
    通常価格15,98929,70014,580 -12,12015,70015,700
    通常出荷日1日目3日目1日目6日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト