17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンチップ 1000本/袋 9401030【1000個入り】

通常単価(税別)
12,120
税込単価
13,332
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードタイプのチップです。・容量(μl):100-1000・入数:1000本/袋(61...

詳細を確認

    型番:

    71-0671
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    71-0671の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-0671
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,120
    ( 13,332 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードタイプのチップです。
    ・容量(μl):100-1000
    ・入数:1000本/袋(61-400)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンチップ 1000本/袋 9401030の型番71-0671のページです。 型番71-0671に関する仕様情報を記載しております。
    フィンチップ 1000本/袋 9401030のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンチップ 1000本/袋 9401030
    フィンチップ 10×96本/ラック 9400130
    フィンチップ 10×96本/ラック 9401110
    1000ul ロング フィルターチップ システムラック(PP) 滅菌
    フィルターチップ 96本/ラック×10ラック
    QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
    メーカー三商三商三商WATSONアズワンアズワン
    通常価格12,12029,70015,98915,20014,580 -8,918
    通常出荷日6日目3日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト