17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンピペット デジタル 4500120

通常単価(税別)
27,950
税込単価
30,745
通常出荷日:2日目

【特長】・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。・金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐...

詳細を確認

    型番:

    71-0560
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    71-0560の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-0560
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,950
    ( 30,745 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。
    ・金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。
    ・クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。
    ・容量レンジごとにカラーコーティング。
    ・3年間のロングラン保証。
    ・容量:100-1000μl
    ・可変量:5μl
    ・不正確度:1000μl:±0.6% 100μl:±1.0%
    ・不精密度:1000μl:±0.2% 100μl:±0.6%
    ・適合フィンチップ:1000、Flex1000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンピペット デジタル 4500120の型番71-0560のページです。 型番71-0560に関する仕様情報を記載しております。
    フィンピペット デジタル 4500120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンピペット デジタル 4500120
    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120
    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500060
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100
    アズワン フィンピペットF2
    メーカー三商ケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格27,95027,66730,28438,97643,30234,609 -
    通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト