ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜

標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜ 62-0159
通常単価(税別)
9,965
税込単価
10,962
通常出荷日:2日目

【特長】・少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。・全長 160mm 最小目盛 0...

詳細を確認

型番:

62-0159
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0159の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,965
( 10,962 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。
・全長 160mm 最小目盛 0.002
・目盛範囲:1.780~1.850
・最小目盛:0.002

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜の型番62-0159のページです。 型番62-0159に関する仕様情報を記載しております。
標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜
標準比重計
凍結スプレー PATH FREEZER 6本組
高精度電子比重計(アズワン)
赤外用KBr 160-8010
電子天びん精密比重計 AUXシリーズ
メーカー三商アズワンケニスアズワンケニスアズワン
通常価格9,9656,290 -17,346118,98640,206289,285 -
通常出荷日2日目1日目7日目1日目25日目8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト