17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

通常単価(税別)
54,000
税込単価
59,400
通常出荷日:4日目

【特長】・W300×D210mmの大きな計量皿。・個数モード、%モード、コンパレータ機能搭載。・スマー...

詳細を確認

    型番:

    61-3902
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,000
    ( 59,400 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・W300×D210mmの大きな計量皿。
    ・個数モード、%モード、コンパレータ機能搭載。
    ・スマートレンジにより、RE-ZEROキーを押すことでそこから3kgまで精密レンジ(最小表示0.1g)で計量可能。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。
    ・ひょう量(kg):3/30
    ・最小表示(g):0.1/1
    ・計量皿寸法(mm):W300×D210

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D パーソナル電子天秤 EK-30KLの型番61-3902のページです。 型番61-3902に関する仕様情報を記載しております。
    A&D パーソナル電子天秤 EK-30KLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL
    高分解能電子天びん EK-30KL
    パーソナル電子天秤 EKシリーズ
    A&D パーソナル電子天秤 EK-600i
    A&D パーソナル電子天秤 EK-410i
    A&D パーソナル電子天秤 EK-610i
    メーカー三商コクゴ三商三商三商三商
    通常価格54,00054,00032,292 -36,78037,47543,743
    通常出荷日4日目10日目1日目〜2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト