ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
島津製作所 電子天びん TXBシリーズ |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
【特長】
・W300×D210mmの大きな計量皿。
・個数モード、%モード、コンパレータ機能搭載。
・分解能1/150000の高分解能モデル。
・ひょう量(kg):15
・最小表示(g):0.1
・計量皿寸法(mm):W300×D210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000
0通常価格(税別):54,435円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~