ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型環付
アズワン
通常価格(税別):19570円~
通常出荷日:15日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)【10個入り】
通常価格(税別):3615円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
通常価格(税別):11570円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
ミスミ
ダイヤルインジケータ
ミスミ
通常価格(税別):7101円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目
第一測範製作所
管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ
第一測範製作所
通常価格(税別):32144円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目

| 型番 | 表す量(g) | 形状 |
|---|---|---|
| 61-1174 | 200 | 円筒型 |

東京硝子器械
天びん用分銅 真鍮/クロームメッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000
0通常価格(税別):54,435円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~