17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カスタム 防水はかり CS-20KWP

カスタム 防水はかり CS-20KWP 61-1005
通常単価(税別)
19,154
税込単価
21,069
通常出荷日:2日目

【特長】・IP65準拠。・簡単に取外して洗浄が可能なステンレス皿。・スクリュー式足部で水平調整が可能。...

詳細を確認

型番:

61-1005
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,154
( 21,069 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65準拠。
・簡単に取外して洗浄が可能なステンレス皿。
・スクリュー式足部で水平調整が可能。
・オートパワーオフ、風袋引機能付。
・ひょう量:20kg
・最小表示:0.01kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタム 防水はかり CS-20KWPの型番61-1005のページです。 型番61-1005に関する仕様情報を記載しております。
カスタム 防水はかり CS-20KWPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム 防水はかり CS-20KWP
カスタム 防水はかり CS-10KWP
防水はかり
電子はかり
防塵・防水電子天秤 SL-10KWP
防塵・防水はかり 3タイプ
メーカー三商三商アズワンアズワン三商エー・アンド・デイ
通常価格19,15419,68119,095215,600 -29,00019,030 -
通常出荷日2日目7日目1日目7日目2日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト