17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 電子天秤 HL-200i

通常単価(税別)
8,912
税込単価
9,803
通常出荷日:1日目

【特長】・計量結果のホールドが可能。・オートパワーオフの省エネ設計。・水準器・足コマ付・カラット表示(...

詳細を確認

    型番:

    61-0638
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0638の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0638
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,912
    ( 9,803 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量結果のホールドが可能。
    ・オートパワーオフの省エネ設計。
    ・水準器・足コマ付・カラット表示(HL-100)。
    ・ひょう量:200g
    ・最小表示:0.1g
    ・計量皿寸法(mm):φ130
    ・本体寸法(mm):W130×D192×H50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 電子天秤 HL-200iの型番61-0638のページです。 型番61-0638に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 電子天秤 HL-200iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 電子天秤 HL-200i
    A&D 電子天秤 HL-2000i
    A&D パーソナル電子天秤 EK-600i
    A&D 電子天秤 SK-5000i
    A&D パーソナル電子天秤 EW-150i
    A&D パーソナル電子天秤 EK-410i
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格8,9128,91236,78013,10024,86337,475
    通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト