ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

A&D 電子天秤 SL-20K

A&D 電子天秤 SL-20K 61-0630
通常単価(税別)
12,158
税込単価
13,374
通常出荷日:2日目

【特長】・ケースは樹脂製で防滴構造。・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き。・大きく見やすい大...

詳細を確認

型番:

61-0630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0630の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,158
( 13,374 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースは樹脂製で防滴構造。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き。
・大きく見やすい大型液晶表示。
・オートパワーオフの省エネ設計。
・ACアダプタ・乾電池(共に別売)の2電源方式。
・ひょう量:20kg
・最小表示:0.01kg
・計量皿寸法:230(W)×190(D)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D 電子天秤 SL-20Kの型番61-0630のページです。 型番61-0630に関する仕様情報を記載しております。
A&D 電子天秤 SL-20Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D 電子天秤 SL-20K
A&D デジタルはかり SH-20K
防塵・防水電子天秤 SL-10KWP
A&D デジタルはかり SJ-12K
A&D 電子天秤 HL-200i
A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,1588,80029,0009,9008,912128,660
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト