ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
アズワン エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ |
【特長】
・内蔵分銅で、いつでも高精度計量。
・約1秒の高速応答。
・明るく見やすい青色蛍光表示。
・g・個数・%・カラット・もんめモード搭載。
・RS-232C標準装備。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
・小型風防標準付属。
・ひょう量(g):520
・最小表示(g):0.001
・計量皿寸法(mm):φ130

武蔵エンジニアリング
高性能ECOディスペンサー SMART SHOT

日本メタルワークス
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
S字タイプ小型汎用型ロードセル
0通常価格(税別):18,753円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~