17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

通常単価(税別)
87,14881,431
税込単価
95,86389,574
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・内蔵分銅で、いつでも高精度計量。・約1秒の高速応答。・明るく見やすい青色蛍光表示。・コンパク...

詳細を確認

    型番:

    61-0566
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0566の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0566
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,14881,431
    ( 89,574 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内蔵分銅で、いつでも高精度計量。
    ・約1秒の高速応答。
    ・明るく見やすい青色蛍光表示。
    ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
    ・g・個数・%・カラット・もんめモード搭載。
    ・RS-232C標準装備。
    ・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
    ・小型風防標準装備。
    ・ひょう量(g):3200
    ・最小表示(g):0.01
    ・計量皿寸法(mm):φ150
    ・直線性:±0.02
    ・繰返し性(標準偏差):0.01g
    ・安定所要時間(FAST設定時の代表値):約1秒
    ・内蔵分銅による調整後の精度(※):±0.15g(ひょう量にて)
    ・感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃
    ・動作温湿度範囲:5℃~40℃、85%rh以下(結露しないこと)
    ・電源:ACアダプタ(TB237)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む)
    ・外寸法(mm):W193×D262.5×H85.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000iの型番61-0566のページです。 型番61-0566に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i
    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i
    分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
    分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
    校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付
    汎用電子天びん FZ-i・FX-iシリーズ
    メーカー三商三商三商三商アズワンエー・アンド・デイ
    通常価格87,14896,94082,252 -73,33386,293 -46,325 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目19日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト