ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

A&D デジタルはかり SJ-12K

A&D デジタルはかり SJ-12K 61-0516
通常単価(税別)
9,900
税込単価
10,890
通常出荷日:2日目

【特長】・検定付で、取引証明(商品の量り売りや公的な重さの証明)にご使用いただけます。・持ち運びのしや...

詳細を確認

型番:

61-0516
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0516の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0516
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定付で、取引証明(商品の量り売りや公的な重さの証明)にご使用いただけます。
・持ち運びのしやすい構造:左右に便利な取手部付。
・低い全高:上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。
・大きな表示部:文字高25mmでクッキリ表示。
・2電源式:使用場所を選ばず、持ち運び可。ACアダプタ/乾電池は別売です。
・ひょう量(kg):12
・最小表示(kg):0.01(0~10kg) 、0.02(10~12kg)
・計量皿寸法(mm):230×190
・使用範囲(kg):0.1~12
・使用地域区分:制限なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D デジタルはかり SJ-12Kの型番61-0516のページです。 型番61-0516に関する仕様情報を記載しております。
A&D デジタルはかり SJ-12Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D デジタルはかり SJ-12K
A&D デジタルはかり SH-20K
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,9008,80041,80029,80094,80084,800
通常出荷日2日目2日目3日目1日目12日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト