17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

A&D デジタルはかり SH-20K

A&D デジタルはかり SH-20K 61-0489
通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:2日目

【特長】・持ち運びのしやすい構造:左右に便利な取手部付。・低い全高:上下の移動が少なく載せ降ろしが容易...

詳細を確認

型番:

61-0489
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0489
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びのしやすい構造:左右に便利な取手部付。
・低い全高:上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。
・大きな表示部:文字高25mmでクッキリ表示。
・2電源式:使用場所を選ばず、持ち運び可。ACアダプタ/乾電池は別売です。
・ひょう量:20kg
・最小表示:0.01kg
・計量皿寸法:230×190mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D デジタルはかり SH-20Kの型番61-0489のページです。 型番61-0489に関する仕様情報を記載しております。
A&D デジタルはかり SH-20Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D デジタルはかり SH-20K
A&D 電子天秤 SL-20K
A&D デジタルはかり SJ-12K
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC
A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC
A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,80012,1589,90094,80084,80074,800
通常出荷日2日目2日目2日目12日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト