17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 電子天秤 FX-2000i

通常単価(税別)
62,66860,537
税込単価
68,93566,591
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・新世代の計量センサーシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速安定性を維持しつつ、コン...

詳細を確認

    型番:

    61-0475
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0475の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0475
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,66860,537
    ( 66,591 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新世代の計量センサーシステムC-SHSのもつ高速応答(約1秒)や高速安定性を維持しつつ、コンパクト化しました。
    ・周囲の明るさや読みとり角度にかかわらず、計量値が明確に見えます。
    ・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)モード搭載。
    ・別売のFXi-02JAの使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。
    ・ひょう量(g):2200
    ・最小表示(g):0.01
    ・計量皿寸法(mm):φ150

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 電子天秤 FX-2000iの型番61-0475のページです。 型番61-0475に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 電子天秤 FX-2000iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 電子天秤 FX-2000i
    A&D 電子天秤 HL-2000i
    電子天秤 FX-500i/FX-5000i
    電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ
    汎用電子天びん FZ-i・FX-iシリーズ
    A&D 電子天秤 HL-200i
    メーカー三商三商三商アズワンエー・アンド・デイ三商
    通常価格62,6689,79277,35668,315 -46,325 -9,792
    通常出荷日6日目1日目6日目19日目11日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト