17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天びん HL-3000LWP

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:3日目

【特長】・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(IP65準拠)・スペースを取らず、移動も容易なコ...

詳細を確認

    型番:

    61-0135
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0135の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0135
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,500
    ( 21,450 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(IP65準拠)
    ・スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
    ・電源 単三電池6本(別売)またはACアダプタ(別売)
    ・容器をのせた状態でゼロ表示可能
    ・ひょう量(g):3000
    ・最小表示(g):1
    ・計量皿寸法(mm):174×137
    ・本体寸法(mm):170(W)×220(D)×62(H)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子天びん HL-3000LWPの型番61-0135のページです。 型番61-0135に関する仕様情報を記載しております。
    電子天びん HL-3000LWPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子天びん HL-3000LWP
    電子天秤 HL-3000WP
    A&D 電子天秤 HL-200i
    A&D 電子天秤 HL-2000i
    電子天秤バリューパック HLシリーズ
    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格19,500-8,9128,91211,75081,437
    通常出荷日3日目お見積り1日目1日目4日目6日目

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト