17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析用電子天秤 HRシリーズ

通常単価(税別)
202,025
税込単価
222,228
通常出荷日:6日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル・グラム、ミリグラム、カラット、匁の表示の切り替...

詳細を確認

型番:

61-0097
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097の仕様・寸法情報

商品タイプ
分析天秤
最小表示(mg)
0.01/0.1
ひょう量(g)
51/220
寸法(計量皿)(mm)
Φ90

絞り込み条件

  • 最小表示(mg)

  • ひょう量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0097

最小表示

(mg)

ひょう量

(g)

最小発注数量
0.01/0.1
51/220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,025
( 222,228 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル
・グラム、ミリグラム、カラット、匁の表示の切り替え可能
・RS-232C(付属)により双方向通信やプリンタとの接続が可能
・計量データがそのままWindowsPCに取り込めるWinCTを標準添付
・校正用分銅標準装備

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天秤 HRシリーズの型番61-0097のページです。 型番61-0097に関する仕様情報を記載しております。
分析用電子天秤 HRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析用電子天秤 HRシリーズ
音叉式分析天秤 HTRシリーズ
音叉式電子天秤 ALEシリーズ
音叉式電子天秤 RJシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格202,025152,000 -80,000 -80,000 -76,862 -90,000 -
通常出荷日6日目12日目〜19日目19日目6日目12日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤防水はかり
寸法(計量皿)(mm)Φ90Φ80Φ118Φ140Φ130190×190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト