17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)

通常単価(税別)
45,089
税込単価
49,598
通常出荷日:3日目

【特長】・1/40000、1/60000の高分解能のハイスペックモデル・g、%、個数の3モードをフロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 最小表示 (mg)
    100
  • 寸法(計量皿) (mm)
    170×133
  • 個数モード 計測可能最小単位質量
    0.1g
  • 個数モード サンプル数
    5、10、25、50または100個
  • パーセントモード 100%登録最小質量
    10g
  • パーセントモード パーセント最小表示
    0.10%

型番:

61-0050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0050の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
最小表示(mg)
100
ひょう量(g)
6000
寸法(計量皿)(mm)
170×133
個数モード最大計測数
60000個
個数モード 計測可能最小単位質量
0.1g
個数モード サンプル数
5、10、25、50または100個
パーセントモード 100%登録最小質量
10g
パーセントモード パーセント最小表示
0.10%
-
-

絞り込み条件

  • ひょう量(g)

  • 個数モード最大計測数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0050

ひょう量

(g)

個数モード最大計測数

最小発注数量
6000
60000個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,089
( 49,598 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/40000、1/60000の高分解能のハイスペックモデル
・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え
・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・RS-232C標準装備
・インターフェイス付きでPCやプリンターと簡単接続
・耐薬品性に優れたステンレス製の素材を天びん上面に採用
・見やすいバックライト付き大型液晶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)の型番61-0050のページです。 型番61-0050に関する仕様情報を記載しております。
パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
各種薬品の計量
4
満足度:4.0
レスポンスも早く、測定しやすいです。バックライトの点灯がもう少し長く残るほうが、より使いやすいように感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天秤 EKシリーズ(計量皿170×133mm)
パーソナル電子天びん EJシリーズ(W127×D140mm)
音叉式電子天秤 ALEシリーズ
音叉式電子天秤 RJシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格45,08929,800 -80,000 -80,000 -76,862 -73,333
通常出荷日3日目2日目〜19日目19日目6日目6日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤防水はかり
最小表示(mg)10010011110
寸法(計量皿)(mm)170×133127(W)×140(D)Φ118Φ140Φ130Φ150
個数モード 計測可能最小単位質量0.1g-----
個数モード サンプル数5、10、25、50または100個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト