ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A&D パーソナル電子天秤 EK-610i

A&D パーソナル電子天秤 EK-610i 61-0048
通常単価(税別)
52,82843,741
税込単価
58,11148,115
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・1/40000、1/60000の高分解能のハイスペックモデル・g、%、個数の3モードをフロン...

詳細を確認

型番:

61-0048
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0048の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0048
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,82843,741
( 48,115 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/40000、1/60000の高分解能のハイスペックモデル
・g、%、個数の3モードをフロントのキーでワンタッチ切換え。
・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・RS-232C標準装備。
・インターフェイス付きでPCやプリンターと簡単接続。
・耐薬品性に優れたステンレス製の素材を天びん上面に採用。
・見やすいバックライト付き大型液晶。
・ひょう量(g):600
・最小表示(g):0.01
・計量皿寸法(mm):φ110
・個数モード 最大計測数:60,000個
・個数モード 計測可能最小単位質量:0.01g
・個数モード サンプル数:5、10、25、50または100個
・パーセントモード 100%登録最小質量:1g
・パーセントモード パーセント最小表示:0.10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D パーソナル電子天秤 EK-610iの型番61-0048のページです。 型番61-0048に関する仕様情報を記載しております。
A&D パーソナル電子天秤 EK-610iのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
液体の計量など
4
満足度:4.0
分解能が0.01gのこちらは、校正分銅を使ってキャリブレーションを行わないと、表示値に狂いがありそう。初期使用時のキャリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D パーソナル電子天秤 EK-610i
A&D パーソナル電子天秤 EK-600i
A&D パーソナル電子天秤 EK-410i
パーソナル電子天秤 EKシリーズ
A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格52,82839,80044,34139,800 -54,00041,800
通常出荷日4日目2日目4日目1日目〜4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト