17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki

通常単価(税別)
29,80027,472
税込単価
32,78030,219
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3倍働くトリプルレンジ・g、%、個数の3つの表示が切替え可能。・RS-232C標準装備。・コ...

詳細を確認

    型番:

    61-0043
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0043の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0043
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,80027,472
    ( 30,219 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3倍働くトリプルレンジ
    ・g、%、個数の3つの表示が切替え可能。
    ・RS-232C標準装備。
    ・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示。
    ・大型のバックライト付液晶。
    ・衛生管理の容易なステンレス製の素材を天びん上面に採用。
    ・電源はACアダプタ、本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)の2電源方式。
    ・ひょう量(g):3000/6000/12000
    ・最小表示(g):2001/2/5
    ・個数モード/最大計測数(個):12,000
    ・個数モード/計数可能最小単位質量(g):1
    ・個数モード/サンプル数:5、10、25、50または100個
    ・パーセントモード/100%登録最小質量(g):100
    ・パーセントモード/パーセント最小表示(%):0.1
    ・計量皿寸法(mm):170(W)×133(D)
    ・:170(W)×133(D)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D パーソナル電子天秤 EW-12Kiの型番61-0043のページです。 型番61-0043に関する仕様情報を記載しております。
    A&D パーソナル電子天秤 EW-12Kiのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D パーソナル電子天秤 EW-12Ki
    A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
    A&D パーソナル電子天秤 EW-150i
    A&D パーソナル電子天秤 EW-1500i
    A&D パーソナル電子天秤 EK-600i
    A&D デジタルはかり SJ-12K
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格29,80041,80031,61231,61239,8009,900
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト