17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

通常単価(税別)
41,200
税込単価
45,320
通常出荷日:3日目

【特長】・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量...

詳細を確認

    ご注意

    • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

    型番:

    59-0426
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    59-0426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,200
    ( 45,320 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
    ・ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。
    ・蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
    ・ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。
    ・ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。
    ・使用温度範囲:約-30~85℃
    ・バルブ:有(2箇所)
    ・真空計:上部付
    ・蓋外径(mm):366
    ・内径(mm):308
    ・全高(mm):366
    ・有効高(mm):240
    ・中板径(mm):297
    ・ニードルバルブ ノズル径(mm):φ7

    ご注意

    • 真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300の型番59-0426のページです。 型番59-0426に関する仕様情報を記載しております。
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300
    デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300
    透明デシケーター PC製 内径230mm(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付
    メーカー三商三商三商三商東京硝子器械三商
    通常価格41,20025,40033,00038,100 -22,06126,100
    通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト