17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター LH型

通常単価(税別)
19,700
税込単価
21,670
通常出荷日:1日目

【特長】・フタは、気密性が非常に高く、均一性に優れた自動成型。・棚のピッチは、収納物に合わせて任意に移...

詳細を確認

    型番:

    59-0196
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    59-0196
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,700
    ( 21,670 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタは、気密性が非常に高く、均一性に優れた自動成型。
    ・棚のピッチは、収納物に合わせて任意に移動が可能です。
    ・耐食性に優れた全面透明PMMA(アクリル)製です。曇りや汚れが付きにくくなっています。
    ・内寸法(mm):W285×D275×H485
    ・内寸法(mm):W300×D345×H525
    ・重量(kg):3.3(棚板含む)
    ・棚板間隔:底1枚目50mm、他30mm
    ・材質:本体:PMMA(アクリル) 棚板:PS ゴム足:天然ゴム
    ・棚耐荷重/総耐荷重:2kg/10kg
    ・付属品:棚板3枚、シリカゲル皿1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デシケーター LH型の型番59-0196のページです。 型番59-0196に関する仕様情報を記載しております。
    デシケーター LH型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デシケーター LH型
    デシケーター LH・LL
    デシケーター(並型)
    デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
    デシケーター 手提げ型 RFシリーズ
    卓上型デシケーター E-BOX
    メーカー三商アズワンアズワンアズワンコクゴケニス
    通常価格19,7003,000 -11,956 -26,460 -20,680 -15,700
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目6日目

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト