17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スーパードライングシェルフ
アズワン
軽量作業台SELタイプ
サカエ
ワイヤードライボード
アズワン

スーパードライングシェルフ DS-S-IR

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:2日目

【特長】・従来品に比べ、組立てやすくなりました。・棚板ピッチ間隔が25.4mmで細かく調整できます。・...

詳細を確認

    ご注意

    • ドライングシェルフ用迅速乾燥装置は55-0440をご覧下さい。

    型番:

    55-0461
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    55-0461
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,000
    ( 107,800 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品に比べ、組立てやすくなりました。
    ・棚板ピッチ間隔が25.4mmで細かく調整できます。
    ・メッシュマット採用により棚板の取外しが簡単で吊下げタイプに変えればシリンダー類も干せます。
    ・水受けがスライド式になっていて溜まった水の排出が簡単にでき清潔に保てます。
    ・外寸法:W758×D460×H1600mm
    ・棚板耐荷重:30kg
    ・棚及びカーテンレール:スチール製アクリル樹脂コーティング
    ・メッシュマット:スチール製ポリエチレン樹脂コーティング
    ・水受け:ステンレスSUS304
    ・カーテン式カバー:PVC

    ご注意

    • ドライングシェルフ用迅速乾燥装置は55-0440をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパードライングシェルフ DS-S-IRの型番55-0461のページです。 型番55-0461に関する仕様情報を記載しております。
    スーパードライングシェルフ DS-S-IRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパードライングシェルフ DS-S-IR
    スーパードライングシェルフ
    ライングシェルフ DSシリーズ
    ドライボード S(壁掛タイプ)
    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD
    ステンレスバスケットワゴンNBW
    メーカー三商アズワンケニスケニス三商アズワン
    通常価格98,0005,200 -111,700 -28,130120,00064,484
    通常出荷日2日目1日目9日目〜6日目2日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト