17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

通常単価(税別)
120,000
税込単価
132,000
通常出荷日:2日目

【特長】・スーパードライングシェルフDS-S(55-0461)の下部に取付けて使用する乾燥装置です。・...

詳細を確認

    型番:

    55-0440
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    55-0440の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    55-0440
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,000
    ( 132,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパードライングシェルフDS-S(55-0461)の下部に取付けて使用する乾燥装置です。
    ・手元のリモコンにより、3段階(30分、60分、90分)のタイマー設定が可能。
    ・外寸法(mm):W75×D320×H290
    ・最大消費電力:590W
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止・本体転倒時通電停止機能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QDの型番55-0440のページです。 型番55-0440に関する仕様情報を記載しております。
    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD
    ライングシェルフ DSシリーズ
    スーパードライングシェルフ DS-S-IR
    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225
    ニューダストアウト用アクセサリー
    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K
    メーカー三商ケニス三商ケニスアズワンケニス
    通常価格120,000111,700 -98,000244,8282,161 -337,463
    通常出荷日2日目9日目〜2日目8日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト