17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12

通常単価(税別)
52,000
税込単価
57,200
通常出荷日:4日目

【特長】・500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。・鍵部分以外はすべて塩ビ製です。・仕切板は...

詳細を確認

    型番:

    54-0057
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    54-0057
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,000
    ( 57,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。
    ・鍵部分以外はすべて塩ビ製です。
    ・仕切板は取外し可能。
    ・外寸法:W230×D300×H600mm
    ・引出し内寸法:W174×D267×H97mm
    ・仕切板取付時の1マス寸法:W85.5×D86mm
    ・重量:約10kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12の型番54-0057のページです。 型番54-0057に関する仕様情報を記載しております。
    三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12
    試薬瓶収納庫 401
    試薬瓶収納庫 101
    三商 塩ビ薬品庫 WY-900
    試薬瓶収納庫 101型
    試薬瓶収納庫 401型
    メーカー三商コクゴコクゴ三商三商三商
    通常価格52,00097,90073,700105,00073,70097,900
    通常出荷日4日目7日目7日目3日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト