17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 塩ビ薬品庫 WY-900

通常単価(税別)
105,000
税込単価
115,500
通常出荷日:3日目

【特長】・ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。・左右別室構造でハンドル取手のカギ付...

詳細を確認

    型番:

    54-0051
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    54-0051
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,000
    ( 115,500 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。
    ・左右別室構造でハンドル取手のカギ付なので薬品の安全管理ができます。
    ・棚板4枚付(10t 塩ビ製)で取り外して移動可能。
    ・医薬用外毒物・劇物プレート付。
    ・外寸法W×D×H(mm):900×450×900
    ・内寸法(1室)W×D×H(mm):400×410×890
    【備考】
    ・※棚板耐荷重 30kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 塩ビ薬品庫 WY-900の型番54-0051のページです。 型番54-0051に関する仕様情報を記載しております。
    三商 塩ビ薬品庫 WY-900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 塩ビ薬品庫 WY-900
    新光 塩ビ製薬品庫
    強化塩ビ製薬品庫
    ユニット型塩ビ薬品庫 下段
    塩ビ薬品庫 EY-50
    ユニット型塩ビ薬品庫 上段
    メーカー三商新光化成アズワンアズワン三商アズワン
    通常価格105,000113,877130,15095,773 -43,67292,474 -
    通常出荷日3日目8日目1日目1日目35日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト