17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新型パラフィン伸展板 TKシリーズ

通常単価(税別)
25,00033,000
税込単価
27,50036,300
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・水切りが早く気泡が出来にくい・スライドガラスに切片をのせ、5~10秒位垂直に立て、水切りを行...

詳細を確認

ご注意

  • 検体によっては切片の伸びが悪く、湯のばしが必要な場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • サイズ(mm)

  • 枚数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

品番

サイズ

(mm)

枚数

最小発注数量
TK-8
260×40×60(W×D×H)
8(スライドグラス)
1個
TK-10
300×40×60(W×D×H)
10(スライドグラス)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
2日目
33,000
( 36,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切りが早く気泡が出来にくい
・スライドガラスに切片をのせ、5~10秒位垂直に立て、水切りを行って、縦型伸展板に乗せて下さい
・伸展と乾燥が同時にできます(伸展器の温度は50~55℃が目安)平板式伸展板よりも短時間で乾燥します

ご注意

  • 検体によっては切片の伸びが悪く、湯のばしが必要な場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型パラフィン伸展板 TKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型パラフィン伸展板 TKシリーズ
パラフィン伸展板
スーパーフロストプラススライドグラス
ホットプレートスターラー
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
スライドメーラー
メーカー三商アズワンアズワンアズワンKartell S.p.A.アズワン
通常価格25,000-29,721 -21,100750 -340 -4,500 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプその他ミクロトーム・包埋関連スライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライド収納その他
材質その他金属その他金属その他樹脂その他樹脂PEPP
詳細タイプ新型パラフィン伸展板-----
材質詳細アルミ製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト