17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100 47-2051

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三商 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

販売終了

型番

47-2051

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・腐食性ガスや蒸気に耐久性が高いPTFEダイヤフラムを使用。オイルフリーでコンタミがないクリーンバキューム。
・汚れがポンプに混入した場合でも、ポンプ入口から溶媒を吸引させるだけで内部の洗浄が可能です。
・インターフェースI-100と組合せることで、設定した真空度を正確に制御することが可能です(バルブ無しのオン/オフ制御)。
・排気量(DIN 28432):25L/min(1.5m^3/h)
・ダイヤフラム数:2
・真空到達度:10hPa(mbar)
・モータ:ブラシレスDCモータ
・最大回転数:1280rpm
・接液部材質:PTFE、FEP、FFKM、PPS
・外寸法・重量:W180×D210×H275mm・5.6kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz 150W

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト