17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引装置 バイオハザート対策用 S-302VBH 47-1782

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸引装置 バイオハザート対策用 S-302VBH

販売終了

型番

47-1782

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。
・回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
・ステンレスの吸引パイプ、パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをご用意しました(別売)。
・S-302VBHはバイオハザード対策用。排気エアーチューブ側に0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵EPAフィルターを装備。
・吸引能力:12/14L/min(50/60Hz)
・回収容器:ガラス製 φ128×H280mm・2L(満量1.2L)
・外寸法:ケース:W122×D185×H200mm 瓶ホルダー:W200×D200×H177mm
・吸引パイプ S-SP(別売):全長300mm、キャピラリーφ3mm、グリップφ7mm
・吸引パイプ S-SP200(別売):φ7×L185mm(200μlチップ用)
・電源:AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
・セット内容:ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(φ6×φ10mm)、HEPAフィルター1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト